Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170E3587

Bezpiecznik trakcyjny szybki serii Eaton Bussmann, 160 A, 750 V, gR (zabezpieczenie półprzewodnikowe ogólnego przeznaczenia), kompaktowy rozmiar 1, zaciski przykręcane centralnie szczelinowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170E3587
EAN
5996516006412
UPC
051712209298
Długość/głębokość produktu
129 mm
Wysokość produktu
61 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
942 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
750 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Charakterystyka gR

Product specifications

Zastosowanie
trakcyjny
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.