Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170E5420

Wkładka bezpiecznikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 200 A, 750 V DC, rozmiar 1, gR, IEC, wskaźnik podwójny

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik trakcyjny serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
170E5420
EAN
5027590322218
UPC
051712929448
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
69 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
917 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
200 A
Napięcie znamionowe
750 V
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Całka przedłukowa (I2T)
11000
Straty mocy w watach
37 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa gR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.