Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Wkładka topikowa, szybka, 315 A, DC 2400 V, rozmiar 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaźnik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik trakcyjny serii Bussmann firmy Eaton
|
Numer katalogowy |
170M2094
|
EAN |
5027590304023
|
UPC |
051712533997
|
Długość/głębokość produktu |
268 mm
|
Wysokość produktu |
93 mm
|
Szerokość produktu |
83 mm
|
Masa produktu |
383.8 g
|
Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
Wartość znamionowa prądu |
315 A
|
Napięcie znamionowe |
2400 V
|
Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
Całka wyłączania (I2T) |
189346 przy 2000 V DC
|
Całka przedłukowa (I2T) |
66977
|
Straty mocy w watach |
162 W
|
Zdolność wyłączania |
100 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|
Wyposażone w: |
Zaciski z podwójnym otworowaniem
|