Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 200 A, DC 1200 V, kompaktowy rozmiar 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik trakcyjny serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
170M2110
|
| EAN |
5027590303774
|
| UPC |
051712683616
|
| Długość/głębokość produktu |
164 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
39 mm
|
| Masa produktu |
0.55 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Napięcie znamionowe |
1200 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
50 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
46300 przy 1200 V DC
|
| Zastosowanie |
|
| Rozmiar bezpiecznika |
1*
|