Zasilacz PSG Eaton, 3-fazowy, 320-600 V AC / 24 V DC, 20 A
Nazwa produktu |
Eaton PSG, zasilacz
|
Numer katalogowy |
172885
|
EAN |
4015081694730
|
Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
Wysokość produktu |
170 mm
|
Szerokość produktu |
155 mm
|
Masa produktu |
1.485 kg
|
Certyfikat(y) |
EN 50178/IEC 62103
Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1 SELV (EN 60950) Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III) RoHS 2014/35/EU EN 55011 2014/30/EU Protection against electric shock: DIN 57100-410 Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223 Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2 IEC/EN 61204-3 ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 PELV (EN 60204) UL 508 Zgodność z IEC CSA Std. C22.2 Na liście EN EAC |
Kod modelu |
PSG480F24RM
|
Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
Materiał obudowy |
Aluminium
|
Cechy |
Wersja modułowa
Stabilizowane napięcie wyjściowe Stabilizowany Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (przed przepięciami wewnętrznymi) Odporność na zwarcie |
Wyposażone w: |
Niedostępny wewnętrzny bezpiecznik wejściowy (T3.15 AH/500 V) do ochrony urządzenia
|
Funkcje |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Zabezpieczenie przed przepięciami przejściowymi (warystor) |
Liczba faz |
3
|
Charakterystyka wyzwalania |
B
|
Stopień ochrony |
IP20
NEMA 1 |
Klasa środowiskowa |
3K3 (klasa klimatyczna, zgodnie z EN 60721)
|
Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
Stopień zanieczyszczenia |
2
|
Kategoria produktu |
Zasilanie
|
Rodzaj połączenia |
L1 +, L2 –, L3 nc, PE ㊏, charakterystyka wejść, praca DC
L1 +, L2 nc, L3 –, PE ㊏, charakterystyka wejść, praca DC |
Typ połączenia |
Połączenia śrubowe
|
Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu „DC OK”: Zielona dioda LED
|
Pobór mocy |
500 VA
|
Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
Maks. 1 A przy 3 x 400 V AC
Maks. 0,75 A przy 3 x 500 V AC |
Odporność na wstrząsy |
30 g (300 m/s²) we wszystkich kierunkach, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27
|
Odporność na drgania |
10 – 500 Hz przy 30 m/s² (3 G maks.) przez 60 min w kierunku osi X, osi Y i osi Z, (IEC/EN 60068-2-6)
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
80 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95% wilgotności względnej przy +25°C, bez kondensacji
|
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
Strona wtórna: 3,3 - 5,3 mm²
Strona pierwotna: 0,82 - 8,4 mm² |
Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
Strona wtórna: 12 - 10
Strona pierwotna: 18 - 8 |
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
7 mm
|
Moment dokręcania |
0,9 Nm, zaciski śrubowe, strona pierwotna
0,9 Nm, zaciski śrubowe, strona wtórna |
Klasa ochrony |
1 (z zaciskiem PE)
|
Ograniczenie prądu |
Przetężenie = 150% maks. mocy wyjściowej, przy zwarciu, bezpieczeństwo i urządzenia ochronne
|
Rezystancja izolacji |
1,5 kV AC (wejście)
1,5 kV AC (wyjście) 4 kV AC (wejście/wyjście) |
Średni czas między usterkami (MTBF) |
> 300,000 godz.
|
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min. |
320 V
|
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks. |
600 V
|
Napięcie wejściowe przy DC — min. |
450 V
|
Napięcie wejściowe przy DC — maks. |
800 V
|
Prąd udarowy |
Źródło napięcia do 3 kVA: <50 A przy 3 x 400 V AC i 3 x 500 V AC (ograniczenie prądu rozruchowego I²t (+25°C))
Źródło napięcia do 18 kVA: <120 A przy 3 x 400 V AC i 3 x 500 V AC (ograniczenie prądu rozruchowego I²t (+25°C)) |
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
< 3,5 mA (przy 500 V AC)
|
Usterka sieci zas. zmostow. |
> 20 ms (z 3 x 500 V AC)
> 20 ms (z 3 x 400 V AC) |
Czas wzrast./uruch. |
< 1000 ms
|
Przerwanie krótkotrwałe |
100% zanik napięcia, 1 cykl (20 ms przy 50 Hz), automatyczny start, charakterystyka wejść
|
Częstotliwość zasilania |
47 Hz, Wejście, min. zakres
50/60 Hz, wejście, wartość znamionowa 63 Hz, Wejście, maks. zakres |
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
320 VAC
|
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
600 VAC
|
Napięcie zasilania przy DC — min. |
0 VDC
|
Napięcie zasilania DC — maks. |
0 VDC
|
Tętnienia resztkowe |
< 50 mV / < 150 mV
|
Obciążenie pojemnościowe |
10000 µF maks. obciążenia pojemnościowego uruchamiającego, Char. wyjściowa
|
Sprawność |
> 90 % (3 x 500 V AC)
> 90 % (3 x 400 V AC) |
Wyjście |
Przełączanie równoległe dla redundancji, z diodą pierścieniową O (PSG480R24RM/PSG960R24RM)
|
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks. |
20 A
|
Zakres napięcia wyjściowego |
24 V
|
Napięcie wyjściowe przy DC — min. |
24 V
|
Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
28 V
|
Moc znamionowa |
480 W
|
Tolerancja napięcia |
±2%, znamionowe napięcie wyjścia
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
53 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|