Eaton Moeller® series C22 Przycisk podświetlony, płaskie, z samopowrotem, 1 Z, kabel (czarny) z wtyczką M12A, 4-biegunowy, 0,5 m, LED zielony, zielony, bez opisu, 24 V AC/DC, Pierścień czołowy tytanowy
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk podświetlony uruchamiający
|
Numer katalogowy |
181625
|
EAN |
4015081764921
|
Długość/głębokość produktu |
560 mm
|
Wysokość produktu |
30 mm
|
Szerokość produktu |
30 mm
|
Masa produktu |
0.05 kg
|
Certyfikat(y) |
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA File No.: 165628 UL CE CSA Class No.: 321103 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking |
Kod modelu |
C22-DL-G-K10-24-P3
|
Kolor fazowania |
Tytan
|
Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
Projekt |
M12A
Płaskie Klasyczne |
Typ połączenia elektrycznego |
Inne maszyny
|
Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
Napis |
Puste
|
Barwa światła |
Świeci na zielono
|
Długość kabla |
0,5 m
|
Materiał linki |
PUR
|
Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
Typ połączenia |
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
|
Stopień ochrony |
NEMA 12
IP67/IP69K |
Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji
|
Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
Średnica otworu |
22.5 mm
|
Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
Moment dokręcania |
1 Nm, Wtyk
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany |
Typ |
Przycisk podświetlany
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
30 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
Znamionowe napięcie robocze |
24 V AC/DC (LED)
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
Siła załączania |
5 N
|
Kolor siłownika |
Świeci na zielono
|
Średnica elem. wykon. |
29.7 mm
|
Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
|
Liczba styków przełącznych |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
0
|
Liczba styków zwiernych |
1
|