Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

183268
Kod modelu: EU6E-SWD-4XD-1

Eaton EU6E, blok modułów we/wy SWD IP69K, 24 V DC, 4 wyjścia z oddzielnym źródłem zasilania, 4 gniazda we/wy M12

General specifications

Nazwa produktu
Eaton EU6E, moduł cyfrowy
Numer katalogowy
183268
EAN
4015081782017
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
156.8 mm
Szerokość produktu
60.8 mm
Masa produktu
0.25 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61131-2
CSA
UL
Notatki dotyczące katalogu
z zasilaniem
Kod modelu
EU6E-SWD-4XD-1

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Zabezpieczenie przeciążeniowe (zasilanie czujnika)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zasilanie czujników)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (z diagnostyką)
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Funkcje
Do podłączania cyfrowych sygnałów we/wy
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia

General

Zużycie prądu
70 mA, Maks. pobór prądu na wtyk we/wy M12, Zasilanie czujnika, Sieć SmartWire-DT
54 mA, Sieć SmartWire-DT, 24 V, bez czujnika i zasilania we/wy
Stopień ochrony
IP69K
Sposób montażu
Montaż na śruby (M4)
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ
Moduły cyfrowe
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Ambient conditions, mechanical

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Wartość przepięcia
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC

Electrical rating

Prąd wejściowy przy sygnale 1
0 mA
Prąd wyjściowy
0,5 A
Straty mocy
1,2 W
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (-15%/+20% - zasilanie)
Prąd wyzwalania zwarciowego
Maks. 1,2 A powyżej 3 ms, Cyfrowe wyjścia półprzewodnikowe
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
Wejście SWD: Wtyk M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Wyjście SWD: Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
5-pinowe gniazdo M12 (kodowanie A), Zasilanie i czujnik we/wy
Szybkość przesyłania danych
2 MBit/s, SmartWire-DT
Ustawianie automatyczne
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Protokół
Inne systemy magistralne
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT

Input/Output

Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
Obciążenie lampy
≤ 3 W (przy RLL)
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
4
Wyjście
4 wyjścia tranzystorowe
Zdolność przełączania
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.2 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu