Eaton Moeller® series C22 Przełącznik, z pokrętłem, z samopowrotem, 2 Z, Kabel (czarny) z otwartą końcówką, 4-biegunowy, 3,5 m, 3 położenia, Pierścień czołowy tytanowy
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik
|
Numer katalogowy |
186186
|
EAN |
4015081816873
|
Długość/głębokość produktu |
3576 mm
|
Wysokość produktu |
30 mm
|
Szerokość produktu |
30 mm
|
Masa produktu |
0.122 kg
|
Certyfikat(y) |
CSA
VDE 0660 CE IEC/EN 60947-5-1 UL CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
Kod modelu |
C22-WK3-K20-P65
|
Kolor fazowania |
Tytan
|
Materiał pierścienia czołowego |
Plastyk
|
Projekt |
Otwarta końcówka kablowa
Z pokrętłem Klasyczne |
Typ połączenia elektrycznego |
Inne
|
Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
Długość kabla |
3,5 m
|
Materiał linki |
PUR
|
Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
Typ połączenia |
Przewód (czarny) z niezarobionym końcem, 4 biegunowy
|
Stopień ochrony |
IP66
IP65, tył NEMA Inne |
Pozycja montażu |
Zgodny z wymaganiami
|
Średnica otworu |
22.5 mm
|
Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Kategoria produktu |
Kompaktowa seria RMQ Compact
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
Kąt przełączania |
40 °
|
Moment dokręcania |
2 Nm, Pierścień czołowy gwintowany
|
Typ |
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
Napięcie zasilania — maks. |
0 V
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
Napięcie zasilania — maks. |
0 V
|
Kolor siłownika |
Czarna
|
Średnica elem. wykon. |
4.7 mm
|
Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
Typ siłownika |
Przełącznik
|
Liczba stopni przełączania |
3
|
Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 17000000 operacji przełączania (określono statystycznie, przy 17 V DC/7 mA: Styk Z
|
Liczba styków przełącznych |
0
|
Liczba styków rozwiernych |
0
|
Liczba styków zwiernych |
2
|