Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216804
Kod modelu: M22-DRLH-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, wystające, bez samopowrotu, czerwony, opisane, Pierścień czołowy tytanowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Numer katalogowy
216804
EAN
4015082168049
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-DRLH-R-X0

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk podświetlany
Kolor siłownika
Czerwony
Cechy
Z nadrukiem
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Wystające
Klasyczne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
NEMA 12
IP67
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 13
IP69K
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67/IP69
Napis
Z oznaczeniem
Typ elementu przedniego
Wysoka
Funkcje
Funkcję zatrzymania / powracania przycisku można zmienić na urządzeniu
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
1000000 operacji (sterowanie AC)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29.7 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.