Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216825
Kod modelu: M22-WRLK-R

Eaton Moeller® series M22 Przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, z pokrętłem, bez samopowrotu, 2 położenia, czerwony, Pierścień czołowy tytanowy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22 podświetlany przełącznik piórkowy
Numer katalogowy
216825
EAN
4015082168254
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL
Kod modelu
M22-WRLK-R

Specyfikacje produktu

Typ
Przełącznik podświetlany
Akcesoria
Uchwyt na kciuk
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Częstotliwość pracy
2000 Operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Typ siłownika
Rączka
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
60 °
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
Mechaniczne, zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Kolor
Czerwony
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Z pokrętłem
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Funkcje
Funkcja zatrzymania / powracania przycisku, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Czerwony
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100 000 operacji
Liczba stopni przełączania
2
Rozmiar
Średnica z przodu: 29,7 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.