Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216878
Kod modelu: M22-PVL

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Podświetlenie przy użyciu elementu LED, Funkcja zwalniania poprzez pociągnięcie, Czerwony, żółty, RAL 3000

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
216878
EAN
4015082168780
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.039 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Maks. konfiguracja: 4 x M22-(C)K01, …10 lub 2 x M22-(C)K02, …20, …11 i 1 x M22-(F)LED... - W przypadku używania M22-PVL… z 1 × M22-K01SMC10 (jednokanałowym), konieczne jest zamówienie artykułu M22-XSMC (nr zamówienia: 173030). Pozycję tę należy zamówić oddzielnie.
Kod modelu
M22-PVL

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego
Kolor siłownika
Czerwony
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Kolor przycisku
Czerwony
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Kolor podstawy
Żółty
Siła załączania
50 N
Średnica elem. wykon.
38 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Średnica grzybka
38 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Numer RAL
3000
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Podświetlenie
Podświetlenie przy użyciu elementu LED
Kolor fazowania
Inne
Odporność na wstrząsy
50 g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Kolor
Czerwona
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczne
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Typ elementu przedniego
Wysoka
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100 000 operacji
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 35 mm
Odpowiednie do
Zatrzymanie awaryjne
Oświetlenie
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez pociągnięcie

Eksport specyfikacji produktu