Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

248857
Kod modelu: Z-SCH230/63-22

Stycznik instalacyjny Eaton Z-SCH, 230 V AC/50 Hz, 2 N/O+2 N/C, 63 A, 3 HP

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Z-SCH contactor
Numer katalogowy
248857
EAN
4015082488574
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.36 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SCH230/63-22

Dostawa

Wartość znamionowa prądu
63 A

Elektryczne dane techniczne

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Nap. znam. (pobudzanie) — min.
195.5 V
Nap. znam. (pobudzanie) — maks.
253 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
440 V
Obciążenie lampki z żarówką — maks.
7740 W
Obciążenie — świetlówka — maks.
4060 VA
Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks.
8120 VA
Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks.
2668 VA

Mechaniczne dane techniczne

Stopień ochrony
IP40
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba modułów
3
Kategoria użytkowa (zgodnie z normą EN IEC 60947-4-1)
AC-1
Kategoria użytkowa
1

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
16,6 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W

Dodatkowe informacje

Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia

Eksport specyfikacji produktu