Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284397
Kod modelu: M22-WLKV-B

Eaton Moeller® series M22, przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, Z pokrętłem, bez samopowrotu, 2 położenia (położenie V), Niebieski, Pierścień czołowy: tytan

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Numer katalogowy
284397
EAN
4015082843977
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.014 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
Kod modelu
M22-WLKV-B

Specyfikacje produktu

Typ
Przełącznik podświetlany
Akcesoria
Uchwyt na kciuk
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Typ siłownika
Rączka
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
60 °
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Kolor
Niebieski
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Z pokrętłem
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Świeci na niebiesko
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Liczba stopni przełączania
2
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.