Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284399
Kod modelu: M22S-WLKV-R

Eaton Moeller® series M22, przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, Z pokrętłem, bez samopowrotu, 2 położenia (położenie V), czerwony, Pierścień czołowy: czarny

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Numer katalogowy
284399
EAN
4015082843991
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.014 kg
Certyfikat(y)
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22S-WLKV-R

Specyfikacje produktu

Typ
Przełącznik podświetlany
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Typ siłownika
Rączka
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
60 °
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Z pokrętłem
Klasyczne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Czerwony
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Liczba stopni przełączania
2
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.