Eaton Moeller® series M22, przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, Z pokrętłem, bez samopowrotu, 2 położenia (położenie V), żółty, Pierścień czołowy: czarny
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
|
| Numer katalogowy |
284543
|
| EAN |
4015082845438
|
| Długość/głębokość produktu |
46 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.014 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CE CSA UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 UL DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22S-WLKV-Y
|
| Typ |
Przełącznik podświetlany
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| Typ siłownika |
Rączka
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kąt przełączania |
60 °
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms |
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Z pokrętłem
Klasyczne |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Funkcje |
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
|
| Kolor wskaźnika |
Żółty
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Rozmiar |
Średnica przedniej części: 29,7 mm
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Odpowiednie do |
Oświetlenie
|