CI z serii Eaton Moeller® Funkcja zamykania na kłódkę, żółty, do obudowy natynkowej/podtynkowej z PKZ01
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® CI, akcesoria, izolowana obudowa
|
Numer katalogowy |
289939
|
EAN |
4015082899394
|
Długość/głębokość produktu |
158 mm
|
Wysokość produktu |
80 mm
|
Szerokość produktu |
117 mm
|
Masa produktu |
0.075 kg
|
Zgodność/zgodności |
CE
|
Notatki dotyczące katalogu |
Możliwość połączenia z urządzeniami CI‐PKZ01‐X i E‐PKZ01‐X.
|
Kod modelu |
CI/E-PKZ01-XSVB
|
Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
Cechy |
Możliwość zablokowania w pozycji 0
|
Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
Model |
Montaż ścienny
|
Kategoria produktu |
Akcesoria
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|