Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

35NHG02B-400

Wkładka topikowa niskiego napięcia, 35 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, PODWÓJNY WSKAŹNIK, nieizolowane uchwyty

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
35NHG02B-400
EAN
5027590477956
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
427 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
35 A
Napięcie znamionowe
400 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa gG/gL
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
NH02
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie

Akcesoria

Odpowiednie do
Mikroprzełącznik BVL50

Eksport specyfikacji produktu