Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 16 A, 36 kV, 16 kA, 50,8 x 565 , z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
36ADIHA16
|
| EAN |
5027590478083
|
| UPC |
051712558471
|
| Długość/głębokość produktu |
565 mm
|
| Wysokość produktu |
50.8 mm
|
| Szerokość produktu |
50.8 mm
|
| Masa produktu |
3000 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
| Używane z |
Zacisk bezpiecznika A3354710
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
50,8 x 565 mm
|
| Zdolność wyłączania |
16 kA
|
| Sposób instalacji |
Powietrzny
|
| Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Dobezpieczaniowy (back-up)
|
| Zastosowanie produktu |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne
|
| Standard złącza |
Standard brytyjski,
|
| Kategoria użytkowa |
Inne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Z wybijakiem |
Tak
|
| Klasa |
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczny
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1.1 x 102
|
| Rezystancja |
190 Ohm
|
| Średnica bezpiecznika |
51 mm
|
| Wartość znamionowa przerywania |
16 kAIC
|
| Rozmiar |
51 x 565 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
36 kV
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
|
| Typ bezpiecznika |
ADIH
|