Wkładka topikowa silnikowa, średniego napięcia, 160 A, AC 3,6 kV, DIN 43625 3", 76 x 192 mm, zapasowy, DIN, z wybijakiem
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, wymiarowany bezpiecznik silnikowy średniego napięcia IEC w standardzie brytyjskim
|
Numer katalogowy |
3.6WFOSJ160
|
EAN |
5027590475419
|
Długość/głębokość produktu |
192 mm
|
Wysokość produktu |
76 mm
|
Szerokość produktu |
76 mm
|
Masa produktu |
2100 g
|
Zgodność/zgodności |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
Certyfikat(y) |
IEC60282-1
|
Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
Napięcie znamionowe |
3,6 kV
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
50 A
|
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Niepełnozakresowa
|
Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
Klasa |
Klasa dobezpieczająca
|
Rezystancja |
1,28 oma
|
Straty mocy w watach |
47 W
|
Zastosowanie |
Ochrona silnika
|
Rozmiar bezpiecznika |
76 x 192 mm
|
Standard złącza |
DIN
|
Używane z |
Zacisk bezpiecznika z miedzi niklowanej A3354730
|