Bezpiecznik silnikowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann, 160 A, 3,6 kV, 36 x 257 mm, bez wskaźnika
Nazwa produktu |
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
|
Numer katalogowy |
3.6WJON65
|
EAN |
5027590475488
|
UPC |
051712603126
|
Długość/głębokość produktu |
257 mm
|
Wysokość produktu |
36 mm
|
Szerokość produktu |
36 mm
|
Masa produktu |
540 g
|
Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
Wartość znamionowa prądu |
5 A
|
Napięcie znamionowe |
3,6 kV
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
50 A
|
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Niepełnozakresowa
|
Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
Klasa |
Klasa dobezpieczająca
|
Rezystancja |
148 omów
|
Straty mocy w watach |
5 W
|
Zastosowanie |
ochrona silnika
|
Rozmiar bezpiecznika |
36 x 257 mm
|
Standard złącza |
Norma brytyjska
|