Eaton 3S UPS FR, 700 VA, 420 W, wejście: francuskie, wyjścia: (3) francuskie, (3) francuskie tylko przepięcia, wieża
Nazwa produktu |
UPS Eaton 3S
|
Numer katalogowy |
3S700FR
|
UPC |
743172034663
|
Długość/głębokość produktu |
335 mm
|
Wysokość produktu |
86 mm
|
Szerokość produktu |
170 mm
|
Masa produktu |
3.8 kg
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Cechy specjalne |
|
Topologia |
Offline
|
Współczynnik kształtu |
tower
|
Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
Kolor |
Czarny
|
Wartość znamionowa VA |
700 VA
|
Moc |
420 W
|
Zestaw do montażu w szafach rack |
Nie
|
Zawartość pakietu |
|
Ochrona przeciwprzepięciowa |
Tak
|
Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
Częstotliwość podstawowa - maks. |
70 Hz
|
Częstotliwość podstawowa - min. |
46 Hz
|
Złącze wejściowe |
Styk ochronny (SCHUKO)
|
Długość przewodu wejściowego |
1,5 m
|
Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
Zakres częstotliwości wejściowych |
46–70 Hz
|
Gniazdo |
(3) French, (3) French tylko z ochroną przepięciową
|
Zakres napięcia |
230 V
|
Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
Typ zasilania |
1
|
Rodzaj napięcia |
AC
|
Wykres czasu podtrzymywania działania |
|
Zarządzanie akumulatorem |
Baterie wymienne, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
|
Wymiana akumulatorów |
Możliwość wymiany przez użytkownika
|
Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 7 Ah
|
Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu |
2 min
|
Łączność |
Port USB (zgodny z HID), kabel w zestawie
|
Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
Interfejs Ethernet |
Nie
|
Zawiera kartę sieciową |
Nie
|
Kompatybilność oprogramowania |
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
|
Interfejs użytkownika |
Wskaźniki LED
|
Rodzaj interfejsu |
Port USB
|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Nie
|
Wysokość n.p.m. |
2000 m
|
Poziom hałasu |
<25 dB w odległości 1 m
|
Wilgotność względna |
0-85%, bez kondensacji
|
Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|
Temperatura pracy - maks. |
40 °C
|
Temperatura pracy - min. |
0 °C
|
Wyjściowa moc pozorna |
700 VA
|
Napięcie wejściowe — maks. |
284 V
|
Napięcie wejściowe — min. |
161 V
|
Napięcie wyjściowe — maks. |
284 V
|
Napięcie wyjściowe — min. |
161 V
|
Liczba akumulatorów |
1
|
Sprawność przy maks. obciążeniu |
98
|
Zakres napięcia wejściowego |
184–264 V (regulowany do 161–284 V)
|
Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50/60 Hz
|
Wyjściowy współczynnik mocy |
0,6
|
Zakres napięcia wyjściowego |
184–264 V (regulowany do 161–284 V)
|
Faza (wejście) |
1
|
Faza (wyjście) |
1
|
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem |
2 min
|