Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

40NHG01BI-400

Wkładka topikowa, LV, 40 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, PODWÓJNY WSKAŹNIK, izolowane uchwyty

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
40NHG01BI-400
EAN
5027590480383
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
437 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
40 A
Napięcie znamionowe
400 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa gG/gL
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
NH01
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Tak

Akcesoria

Odpowiednie do
Mikroprzełącznik 170H0235

Eksport specyfikacji produktu