Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

580038FULL-0101X

Eaton Alarms & signalling devices, Fulleon, Squashni base sounder, White housing, Cover included, Set to Tone 3 (SQ/SV/03/W/S/C WITH CAP)

General specifications

Product Name
Eaton Squashni Base sounder
Catalog Number
580038FULL-0101X
EAN
5018987346634
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
113 mm
Product Width
113 mm
Product Weight
0.187 kg
Certifications
CE

Wygląd

Color housing
White
Product branding
Eaton

Warunki środowiskowe

Degree of protection
IP21

Montaż

Construction material
ABS/FR
Material housing
Plastic
Cable entry
Rear

Warunki pracy

Addressing mode
Hard addressing
System topology
Conventional (Non-Addressable)
Type of current
DC

Wykonanie

Tones
32
Voice tones
No

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.