Eaton 5S UPS, 700 VA, 420 W, wejście: C14, wyjścia: (3) C13, (3) C13 tylko przepięcia, wieża
Nazwa produktu |
UPS Eaton 5S
|
Numer katalogowy |
5S700I
|
UPC |
743172436894
|
Długość/głębokość produktu |
260 mm
|
Wysokość produktu |
250 mm
|
Szerokość produktu |
87 mm
|
Masa produktu |
5.93 kg
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
Wykres czasu podtrzymywania działania | |
Wymiana akumulatorów |
Możliwość wymiany przez użytkownika
|
Liczba akumulatorów |
1
|
Zarządzanie akumulatorem |
Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
|
Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 7 Ah
|
Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
Gniazdo |
(3) C13, (3) C13 tylko z ochroną przepięciową
|
Zakres napięcia |
230 V
|
Moc |
420 W
|
Wyjściowy współczynnik mocy |
0,6
|
Zakres napięcia wyjściowego |
184–276 V
|
Napięcie znamionowe wyjściowe |
230 V
|
Typ zasilania |
1
|
Topologia |
Technologia line-interactive
|
Wartość znamionowa VA |
700 VA
|
Złącze wejściowe |
C14
|
Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
Zakres napięcia wejściowego |
175-275 V
|
Zakres częstotliwości wejściowych |
46–70 Hz
|
Zawiera kartę sieciową |
Nie
|
Łączność |
Port USB (zgodny z HID)
|
Interfejs Ethernet |
Nie
|
Interfejs użytkownika |
Wskaźniki LED
|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Nie
|
Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
Kompatybilność oprogramowania |
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
|
Rodzaj interfejsu |
Port USB
|
Wysokość n.p.m. |
2000 m
|
Poziom hałasu |
<25 dB w odległości 1 m
|
Zakres temperatury |
0° do 35°C (32° do 95°F)
|
Wilgotność względna |
0-85%, bez kondensacji
|
Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
Zawartość pakietu |
|
Faza (wyjście) |
1
|
Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
Kolor |
Czarny
|
Sprawność przy maks. obciążeniu |
97
|
Zestaw do montażu w szafach rack |
Nie
|
Faza (wejście) |
1
|
Ochrona przeciwprzepięciowa |
Tak
|