Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

60SRC750

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik trakcyjny, 60 A, 750 V, gR (ochrona przeciążeniowa i zwarciowa półprzewodników), 45 Hz-62 Hz (min-maks. częstotliwość), gR (ochrona przeciążeniowa i zwarciowa półprzewodników)

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
60SRC750
EAN
5027590484763
UPC
051712836326
Długość/głębokość produktu
118 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
172.1 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
Nie dotyczy

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
60 A
Napięcie znamionowe
750 V

Product specifications

Zastosowanie
trakcyjny
Ilość
10

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.