Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9E1000I

Eaton 9E UPS, 1000 VA, 800 W, wejście: C14, wyjście: (4) C13, wieża

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 9E
Numer katalogowy
9E1000I
UPC
786689166564
Długość/głębokość produktu
356 mm
Wysokość produktu
228 mm
Szerokość produktu
144 mm
Masa produktu
22.1 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Akumulator

Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Wykres czasu podtrzymywania działania
Wymiana akumulatorów
Wymienne baterie
Liczba akumulatorów
2
Zarządzanie akumulatorem
  • Automatyczny test baterii
  • Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 9 Ah
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak

Parametry wyjściowe

Gniazdo
(4) C13
Zakres napięcia
230 V
Moc
800 W
Wyjściowy współczynnik mocy
0,8
Zakres napięcia wyjściowego
220/230/240 V +/- 2%
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
3
Typ zasilania
1
Topologia
Online/podwójna konwersja
Wartość znamionowa VA
1000 VA

Parametry wejściowe

Złącze wejściowe
C14
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz
Współczynnik mocy wejściowej
>,99
Zakres napięcia wejściowego
176-300 V (100 V-300 V przy obniżeniu)
Zakres częstotliwości wejściowych
40-70 Hz

Komunikacja

Zawiera kartę sieciową
Nr
Łączność
  • Port USB (HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Gniazdo komunikacji
Interfejs Ethernet
Nr
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz LCD
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nr
Gniazda rozszerzeń
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
Kompatybilność oprogramowania
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inny

Warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<37 dB w odległości 1 m
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Wilgotność względna
0-95%, bez kondensacji

Specyfikacje dodatkowe

Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
  • Instrukcje bezpieczeństwa
Faza (wyjście)
1
Wewnętrzne obejście
Tak
Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny
Sprawność przy maks. obciążeniu
94
Zestaw do montażu w szafach rack
Nr
Faza (wejście)
1
Moc wymiany w trakcie pracy
Nr

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.