Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9PX2200IRT2U

Eaton 9PX UPS, 2200 VA, 2200 W, wejście: C20, wyjścia: (8) C13, (2) C19, szafa rack/wieża, 2U

General specifications

Nazwa produktu
UPS 9PX
Numer katalogowy
9PX2200IRT2U
UPC
743172081360
Długość/głębokość produktu
60.5 cm
Wysokość produktu
8.65 cm
Szerokość produktu
44 cm
Masa produktu
28 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certyfikat(y)
cULus Listed
EAC
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2

Battery

Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Wykres czasu podtrzymywania działania
Wymiana akumulatorów
Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienialne „na gorąco”
Liczba akumulatorów
6
Zarządzanie akumulatorem
  • ABM i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika)
  • Automatyczny test baterii
  • Ochrona przed głębokim rozładowaniem
  • Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 7 Ah
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak

Electrical output

Gniazdo
(8) C13, (2) C19
Zakres napięcia
230 V
Moc
2200 W
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Zakres napięcia wyjściowego
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
3
Typ zasilania
1
Topologia
Online/podwójna konwersja
Wartość znamionowa VA
2200 VA

Electrical input

Złącze wejściowe
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz
Współczynnik mocy wejściowej
> 0,99
Długość przewodu wejściowego
1,8 m
Zakres napięcia wejściowego
176-276 V (100-276 V przy obniżeniu mocy znamionowej)
Zakres częstotliwości wejściowych
40-70 Hz

Communications

Zawiera kartę sieciową
Nie
Łączność
  • Port USB (HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania
  • Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania
  • Mini-blok zacisków - przekaźnik wyjściowy
  • Styki bezpotencjałowe (3 wyjścia, 1 wejście, transoptor, DB9)
Interfejs Ethernet
Nie
Interfejs użytkownika
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Gniazda rozszerzeń
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
Kompatybilność oprogramowania
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne

Environmental

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<40 dB w odległości 1 m
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna
0-96%, bez kondensacji

Additional specifications

Rodzaj budowy
urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Przewód wejściowy
  • (2) przewody wyjściowe IEC-IEC
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • (2) wsporniki do montażu 19”
  • (2) zestaw do montażu w szafie rack
  • (2) Wsporniki do montażu tower
  • System blokady przewodów
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  • Szybki start
Faza (wyjście)
1
Wewnętrzne obejście
Tak
Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny/srebrny
Sprawność przy maks. obciążeniu
93
Zestaw do montażu w szafach rack
Tak
Faza (wejście)
1
Moc wymiany w trakcie pracy
Nie

Warranty and support

Standardowa gwarancja fabryczna
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozszerzone plany serwisowe
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.