UPS Eaton 9SX, 1000 VA, 900 W, Wejście: C14, Wyjścia: (6) C13, Szafa rack, 2U
Nazwa produktu |
Zasilacz UPS Eaton 9SX
|
Numer katalogowy |
9SX1000IR
|
UPC |
743172090959
|
Długość/głębokość produktu |
438 mm
|
Wysokość produktu |
86.5 mm
|
Szerokość produktu |
438 mm
|
Masa produktu |
15.7 kg
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
Wykres czasu podtrzymywania działania | |
Wymiana akumulatorów |
Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienialne „na gorąco”
|
Liczba akumulatorów |
3
|
Zarządzanie akumulatorem |
|
Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 9 Ah
|
Zwiększone możliwości akumulatora |
Tak
|
Gniazdo |
(6) C13
|
Zakres napięcia |
230 V
|
Moc |
900 W
|
Wyjściowy współczynnik mocy |
0,9
|
Zakres napięcia wyjściowego |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
Kształt fali na wyjściu |
Sinusoida
|
Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
3
|
Typ zasilania |
1
|
Topologia |
Online/podwójna konwersja
|
Wartość znamionowa VA |
1000 VA
|
Złącze wejściowe |
C14
|
Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
|
Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
Współczynnik mocy wejściowej |
> 0,99
|
Zakres napięcia wejściowego |
190-276 V bez obniżania wartości znamionowych (do 120-276 V przy obniżeniu)
|
Zakres częstotliwości wejściowych |
40-70 Hz
|
Zawiera kartę sieciową |
Nie
|
Łączność |
|
Interfejs Ethernet |
Nie
|
Interfejs użytkownika |
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
Gniazda rozszerzeń |
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
|
Kompatybilność oprogramowania |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Rodzaj interfejsu |
Inne
|
Wysokość n.p.m. |
3000 m
|
Poziom hałasu |
<41 dB w odległości 1 m
|
Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|
Wilgotność względna |
0-96%, bez kondensacji
|
Rodzaj budowy |
urządzenie 482,6 mm (19 cali)
|
Zawartość pakietu |
|
Faza (wyjście) |
1
|
Wewnętrzne obejście |
Tak
|
Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
Kolor |
Czarny
|
Sprawność przy maks. obciążeniu |
89
|
Zestaw do montażu w szafach rack |
Tak
|
Faza (wejście) |
1
|
Moc wymiany w trakcie pracy |
Nie
|