Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Produkt wycofany z produkcji

AA03A6206A03000000
Kod modelu: 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-6

Zasilacz UPS Eaton 93PM, 30 kW (50 kW rama), w zestawie przełącznik wejściowy, w zestawie wyłącznik bateryjny, 5 stringi z 9 Ah, karta sieciowa

General specifications

Nazwa produktu
Eaton 93PM UPS
Numer katalogowy
AA03A6206A03000000
EAN
6430028224203
Długość/głębokość produktu
91.4 cm
Wysokość produktu
187.6 cm
Szerokość produktu
56 cm
Masa produktu
804 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kod modelu
93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-6

Specyfikacje produktu

Alarmy dźwiękowe
Tak
Funkcja automatycznego wyłączania
Tak
Typ ładowarki akumulatora
Technologia ABM
Podłączenie akumulatora zewnętrznego
Stałe podłączenie / zaciski
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Sprawność (tryb ECO)
99 %
Tryb wyższej wydajności
ESS z VMMS
Typ zasilania
AC
Współczynnik kształtu
Modułowy
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy
Nr
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
Napięcie znamionowe wejściowe
400V default (380/400/415V)
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
Współczynnik mocy wyjściowej
1
Sprawność całkowita
97 %
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Możliwość pracy równoległej
Praca równoległa umożliwiająca większą wydajność i redundancję
Faza (wejście)
3
Faza (wyjście)
3
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Snmp
Tak
Topologia
Online
Typ interfejsu
Inny
Wewnętrzne obejście serwisowe
Nr
Wartość znamionowa kVA
30 kVA
Moc
30000 W
Zastosowanie
Centrum danych / obiekt IT
Skuteczna moc wyjściowa
30 kW
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 s
Wydajność (tryb ulepszonej wydajności)
99 %
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
1.5 %
Zintegrowana funkcjonalność
Zarządzanie sieciowe
Modułowy
Częstotliwość wejściowa – min.
50 Hz
Częstotliwość wejściowa – maks.
60 Hz
Napięcie wejściowe - min.
380 V
Napięcie wejściowe - maks.
415 V
Napięcie wyjściowe - min.
380 V
Napięcie wyjściowe - maks.
415 V
Częstotliwość wtórna min.
50 Hz
Częstotliwość wtórna maks.
60 Hz
Wyjściowa moc pozorna
30000 VA
Częstotliwość podstawowa - maks.
60 Hz
Częstotliwość podstawowa - min.
50 Hz
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu
37 min
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem
16 min
Sposób montażu
Wieża
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.