Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Zasilacz UPS Eaton 93PM, 40 kW (100 kW rama), karta sieciowa
Nazwa produktu |
Eaton 93PM UPS
|
Numer katalogowy |
AD04A0206A03000000
|
EAN |
6430028226818
|
Długość/głębokość produktu |
91.4 cm
|
Wysokość produktu |
187.6 cm
|
Szerokość produktu |
56 cm
|
Masa produktu |
232 kg
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS CB |
Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
Kod modelu |
93PM-40(100)-6
|
Alarmy dźwiękowe |
Tak
|
Funkcja automatycznego wyłączania |
Tak
|
Typ ładowarki akumulatora |
Technologia ABM
|
Podłączenie akumulatora zewnętrznego |
Stałe podłączenie / zaciski
|
Kolor |
Czarny
|
Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
Sprawność (tryb ECO) |
99 %
|
Tryb wyższej wydajności |
ESS z VMMS
|
Typ zasilania |
AC
|
Współczynnik kształtu |
Modułowy
|
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy |
Nr
|
Złącze wejściowe |
Stałe podłączenie
|
Napięcie znamionowe wejściowe |
400V default (380/400/415V)
|
Liczba połączeń wyjściowych stałych |
1
|
Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
|
Współczynnik mocy wyjściowej |
1
|
Sprawność całkowita |
97 %
|
Zawartość pakietu |
|
Możliwość pracy równoległej |
Praca równoległa umożliwiająca większą wydajność i redundancję
|
Faza (wejście) |
3
|
Faza (wyjście) |
3
|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
Snmp |
Tak
|
Topologia |
Online
|
Typ interfejsu |
Inny
|
Wewnętrzne obejście serwisowe |
Nr
|
Wartość znamionowa kVA |
40 kVA
|
Moc |
40000 W
|
Zastosowanie |
Centrum danych / obiekt IT
|
Skuteczna moc wyjściowa |
40 kW
|
Czas przejścia do pełnego obciążenia |
0 s
|
Wydajność (tryb ulepszonej wydajności) |
99 %
|
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
1.5 %
|
Zintegrowana funkcjonalność |
Zarządzanie sieciowe
Modułowy |
Częstotliwość wejściowa – min. |
50 Hz
|
Częstotliwość wejściowa – maks. |
60 Hz
|
Napięcie wejściowe - min. |
380 V
|
Napięcie wejściowe - maks. |
415 V
|
Napięcie wyjściowe - min. |
380 V
|
Napięcie wyjściowe - maks. |
415 V
|
Częstotliwość wtórna min. |
50 Hz
|
Częstotliwość wtórna maks. |
60 Hz
|
Wyjściowa moc pozorna |
40000 VA
|
Częstotliwość podstawowa - maks. |
60 Hz
|
Częstotliwość podstawowa - min. |
50 Hz
|
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu |
0 min
|
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem |
0 min
|
Sposób montażu |
Wieża
|
Stopień ochrony |
IP20
|