Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

BSF-063G-NH110

Seria Eaton Bussmann, wkładka topikowa, szybka, 63 A, 1000 V DC, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, wskaźnik podwójny, zaciski nożowe, nieizolowane uchwyty

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann bezpieczniki NH do akumulatorowych magazynów energii
Numer katalogowy
BSF-063G-NH110
EAN
5027590530057
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
62.9 mm
Szerokość produktu
39.65 mm
Masa produktu
380 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-7

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
1000 VDC
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Całka wyłączania (I2T)
4300
Straty mocy w watach
5 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa gBat

Product specifications

Zastosowanie
Magazyn energii
Typ bezpiecznika
BSF-NH
Rozmiar bezpiecznika
NH1

Compatible fuse holders

Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa SD1-D-PV

Compatible microswitch

Akcesoria
Mikroprzełączniki 170H0236 oraz 170H0238

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.