Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

EBF1330M1

Seria Eaton Bussmann niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH, szyna bezpiecznikowa, niskie napięcie, 250 A, 690 V AC, NH1, 3P, IEC, szyna zbiorcza 185 mm, zaciski śrubowe ze śrubami M10

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBF1330M1
EAN
5027590335515
Długość/głębokość produktu
675 mm
Wysokość produktu
162 mm
Szerokość produktu
103 mm
Masa produktu
2497 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical rating

Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Sposób montażu
Szyna zbiorcza

Eksport specyfikacji produktu