Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Seria Eaton Bussmann niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH, szyna bezpiecznikowa, niskie napięcie, 250 A, 690 V AC, NH1, 3P, IEC, szyna zbiorcza 185 mm, zaciski V z mocowaniami V
Nazwa produktu |
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
|
Numer katalogowy |
EBF1330V1
|
EAN |
5027590334853
|
Długość/głębokość produktu |
675 mm
|
Wysokość produktu |
162 mm
|
Szerokość produktu |
103 mm
|
Masa produktu |
2633 g
|
Zgodność/zgodności |
CE
|
Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 |
Napięcie znamionowe |
690
|
Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
Sposób montażu |
Szyna zbiorcza
|