Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Filtr przeciwzakłóceniowy Eaton DX, jednofazowy, niski prąd upływu, ULN= max. 250 + 10% V, 8 A, Do użytku z: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1, DM1
Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych – bardzo niski zakres
|
Numer katalogowy |
EP-400103
|
EAN |
4015082951238
|
Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
Wysokość produktu |
75 mm
|
Szerokość produktu |
38 mm
|
Masa produktu |
0.58 kg
|
Certyfikat(y) |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
Notatki dotyczące katalogu |
bardzo niski prąd upływowy
|
Kod modelu |
DX-EMC12-008-SL
|
Używane z |
DC1
DE1 DM1 DA1 DG1 |
Kategoria produktu |
Akcesoria
|
10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej szafy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok. |
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Liczba faz |
1
|
Tolerancja napięcia siec. |
Maks. 250 V (+10 %)
|
Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
Stopień ochrony |
IP20
|
Sposób montażu |
Montaż osobny
|
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
8 A
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
8 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|