Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Filtr przeciwzakłóceniowy Eaton DX, jednofazowy, niski prąd upływu, ULN= max. 250 + 10% V, 20 A, Do użytku z: DE1, DC1, DA1, DG1, DM1
| Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych-bardzo niski
|
| Numer katalogowy |
EP-400106
|
| EAN |
4015082951252
|
| Długość/głębokość produktu |
190 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
38 mm
|
| Masa produktu |
0.8 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
| Notatki dotyczące katalogu |
bardzo niski prąd upływu
|
| Kod modelu |
DX-EMC12-020-SL
|
| Używane z |
DA1
DC1 DE1 DM1 DG1 |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok. |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Liczba faz |
1
|
| Tolerancja napięcia siec. |
Maks. 250 V (+10%)
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Montaż osobny
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
20 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|