Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 1ph, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39
Nazwa produktu |
Eaton Rack PDU G4
|
Numer katalogowy |
EVMIF116A
|
EAN |
3553340697241
|
UPC |
786689801380
|
Długość/głębokość produktu |
1000 mm
|
Wysokość produktu |
53 mm
|
Szerokość produktu |
52 mm
|
Masa produktu |
2.4 kg
|
Zgodność/zgodności |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Certyfikat(y) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 |
Kod modelu |
PDU G4 MI 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39
|
Temperatura podczas pracy |
0°C do 60°C (32°C do 140°F)
|
Akcesoria |
|
Materiał |
Aluminium
|
Kolor |
Czarny
|
Złącze wejściowe |
IEC-60309 16A 1Ph
|
Moc |
3.7 kW max
|
Wartość znamionowa prądu |
16A
|
Zakres napięcia wejściowego |
200-240V
|
Faza |
Jednofazowe
|
Częstotliwość znamionowa |
50/60 Hz
|
Długość przewodu |
3m
|
Gniazda wyjściowe |
(12) C13, (12) C39
|
Liczba wyjść C13 |
12
|
Liczba wyjść C19 |
12
|
Liczba wyjść (innych) |
12
|
Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym |
24
|
Typ |
Metered input Rack PDU
|
Kontrola wyjścia |
Nie
|
Cechy specjalne |
|
Interfejs Ethernet |
Tak
|
Interfejs szeregowy |
Tak
|
SNMP |
Tak
|
Konfiguracja masy |
Tak
|