Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

FT2ED-PICTO-CR
Kod modelu: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E003 CR

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E003, First-Aid

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-CR
EAN
3660191807184
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE marking
Model Code
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E003 CR

Różne

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direction
Other
Meaning pictogram
Other
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje obsługi

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.