Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

FT2ED-PICTO-UL
Kod modelu: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 U/L 20M

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E001 U/L, Exit Up Left

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-UL
EAN
3660191807276
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE marking
Model Code
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 U/L 20M

Różne

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direction
Upstairs left
Meaning pictogram
Exit
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje obsługi

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.