Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Green Motion DC 60 KW 1xCCS2 160 A + POS
| Nazwa produktu |
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych Eaton DC 60 EV
|
| Numer katalogowy |
GMD6005ABAH00D00
|
| EAN |
3553340302466
|
| Długość/głębokość produktu |
240 mm
|
| Wysokość produktu |
1800 mm
|
| Szerokość produktu |
675 mm
|
| Masa produktu |
150 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC 61851-1
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
CE
REACH RoHS EN 61000-6-3 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 IEC 62443-4-2 |
| Kod modelu |
GMDC60 CCSx1 POS
|
| Cechy specjalne |
|
| Napięcie znamionowe |
400V
|
| Temperatura podczas pracy |
od -35°C do 55°C
|
| NFC (Near Field Communication) |
Nie
|
| Obsługa sieci jako urządzenie główne |
Tak
|
| Wykrywanie prądu różnicowego DC |
Nie
|
| Wykrywanie sklejenia zestyku stycznika |
Tak
|
| Eksport dzienników ładowania |
Tak
|
| Obsługa i konfiguracja przez aplikację |
Tak
|
| Przekrój przewodu do podłączenia – min. |
25 mm²
|
| Z wbudowanym czytnikiem kart RFID |
Tak
|
| Z przełącznikiem kluczykowym |
Tak
|
| Wersja protokołu OCPP (Open Charge Point Protocol) |
1,6
|
| Podłącz i ładuj (ISO 15118) |
Tak
|
| Możliwość pracy w sieci jako przedłużacz |
Nie
|
| Kabel ładujący można na stałe zablokować w urządzeniu ładującym |
Tak
|
| Praca w sieci przez LAN |
Tak
|
| Z licznikiem energii zgodnym z MID |
Nie
|
| Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym |
Tak
|
| Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem |
Tak
|
| Backend zawarty w dostawie |
Nie
|
| Zgodność z przepisami dotyczącymi kalibracji |
Tak
|
| Standard komunikacji bezprzewodowej 5G |
Zw
|
| Praca w sieci przez WLAN |
Tak
|
| Napięcie wejściowe — min. |
350 V
|
| Napięcie wejściowe — maks. |
530 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — min. |
150 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
1000 V
|
| Standard komunikacji mobilnej 4G (LTE) |
Tak
|
| Typ przewodu |
Złącze CCS
|
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz LCD
wyłącznik nadprądowy EATON char. C 40A 3-bieg. |
| Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
| Materiał obudowy |
Stal nierdzewna
|
| Stopień ochrony |
IK10
IP55 |
| Długość przewodu |
0 m
|
| Moc znamionowa |
64 kW
|
| Liczba punktów ładowania |
1
|
| Liczba wył. różnicowopr. (pr. upł. uz. typu A) |
2
|
| Liczba wyłączników różnicowoprądowych (prąd upływowy uziemienia, typ B) |
0
|
| Liczba gniazd (gosp. dom.) |
0
|
| Liczba gniazd (CEE) |
0
|
| Liczba gniazd (GB) |
0
|
| Liczba gniazd ładowania (typu 2) |
0
|
| Liczba gniazd (typu 3) |
0
|
| Liczba złącz pojazdu (CHAdeMO) |
0
|
| Liczba złącz pojazdu (GB AC) |
0
|
| Liczba złącz pojazdu (GB DC) |
0
|
| Liczba złącz pojazdu (typu 1 CCS) |
0
|
| Liczba złącz pojazdu (typu 1) |
0
|
| Liczba złącz pojazdu (typu 2 CCS) |
1
|
| Liczba złącz pojazdu (typ 2) |
0
|
| Moc na punkt ładowania — maks. |
60 kW
|
| Faza |
Trójfazowe
|
| Numer lampy LED |
1
|
| Zawartość opakowania |
|
| Długość kabla ładowania |
5 m
|
| Funkcje |
Kontrola dostępu
|
| Model poł. bocz. instalacji |
3-fazowe
|
| Protokół |
OCPP
|
| Sposób montażu |
Mocowanie podłogowe
|
| Prąd wyjściowy przy DC — maks. |
160 A
|
| Przekrój podłączalnego przewodu – maks. |
50 mm²
|