Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

LTCOND75NM100

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit, 100 ft, Gray, 0.820-0.840" I.D., 1.030-1.050" O.D., PVC, 80°C dry, 60°C wet, 3/4" trade size, Type B

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit
Catalog Number
LTCOND75NM100
UPC
662277031837
Product Weight
19.25 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
B
Coil/reel size
100 ft
Color
Gray
Material
PVC
Temperature rating
80°C dry, 60°C wet
Trade size
3/4"
Inner diameter
0.820-0.840"
Outer diameter
1.030-1.050"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.