Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

PV-250A-2XL

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 250 A, 1000 V DC, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, ze wskaźnikiem, zaciski nożowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
PV-250A-2XL
EAN
5996516000427
UPC
051712372077
Długość/głębokość produktu
61 mm
Wysokość produktu
61 mm
Szerokość produktu
205 mm
Masa produktu
1423 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
250 A
Napięcie znamionowe
1000 VDC
Wartość znamionowa przerywania
33 kAIC
Klasa
Klasa gPV

Product specifications

Zastosowanie
Skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
Typ bezpiecznika
PV-2XL
Rozmiar bezpiecznika
2XL

Compatible fuse holders

Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa SD2XL-S-PV

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.