Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

PV-315A-3L-15

Wkładka topikowa serii Bussmann firmy Eaton, szybka, 315 A, 1500 V DC, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, ze wskaźnikiem, zaciski nożowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
PV-315A-3L-15
EAN
5996516001165
UPC
051712372169
Długość/głębokość produktu
217 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
94 mm
Masa produktu
2035 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Elektryczna moc znamionowa

Wartość znamionowa prądu
315 A
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Napięcie znamionowe
1500 V DC
Straty mocy w watach
52 W

Dane fizyczne

Kolor
Biała
Typ bezpiecznika
PV-3L-15
Materiał
Korpus ceramiczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.