Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 3 A, 1500 V DC, IEC 60269-6 typ A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
Numer katalogowy |
PV-3A10F85L
|
EAN |
5027590506175
|
UPC |
051712698368
|
Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
Wysokość produktu |
10 mm
|
Szerokość produktu |
10 mm
|
Masa produktu |
18.6 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Wartość znamionowa prądu |
3 A
|
Wartość znamionowa przerywania |
30 kAIC
|
Napięcie znamionowe |
1500 V DC
|
Straty mocy w watach |
2.2 W
|
Kolor |
Biała
|
Typ bezpiecznika |
PV-A10F85L
|
Materiał |
Bezpiecznik z włókna szklanego
|