Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

PV-400A-3L-BU-15

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 400 A, 1500 V DC, 3L, 75 x 91 x 201 mm, gPV, UL, IEC, bez wskaźnika, połączenia śrubowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
PV-400A-3L-BU-15
EAN
5996516028766
Długość/głębokość produktu
201 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
74 mm
Masa produktu
1966 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
1500 V DC
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa gPV

Product specifications

Zastosowanie
Systemy fotowoltaiczne, falowniki, skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
Typ bezpiecznika
PV-3L-BU-15
Rozmiar bezpiecznika
3L

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.