Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik PV, 400 A, 1000 V DC, rozmiar 3, 52 Watt
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
Numer katalogowy |
PV-400AF3
|
EAN |
5027590506199
|
Długość/głębokość produktu |
92 mm
|
Wysokość produktu |
91.4 mm
|
Szerokość produktu |
76 mm
|
Masa produktu |
1496 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL 2579 |
Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
Wartość znamionowa przerywania |
50 kAIC
|
Napięcie znamionowe |
1000 VDC
|
Straty mocy w watach |
52 W
|
Kolor |
Biała
|
Typ bezpiecznika |
PV-AF3
|
Materiał |
Korpus ceramiczny
|