Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Produkt wycofany z produkcji

RAA42810PSB13U
Kod modelu: RA Series 42Ux800Wx1000D Perf, with sides

Eaton RA, IT Rack, 42Ux800Wx1000D, drzwi perforowane z panelami bocznymi

General specifications

Nazwa produktu
Szafy rack serii RA firmy Eaton
Numer katalogowy
RAA42810PSB13U
EAN
3553340593697
Długość/głębokość produktu
1.06 m
Wysokość produktu
2.093 m
Szerokość produktu
0.8 m
Masa produktu
125.2 kg
Zgodność/zgodności
EIA-310-E
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
RA Series 42Ux800Wx1000D Perf, with sides

Specyfikacje produktu

Kolor
Czarna
Rodzaj obudowy
Zamknięta
System zamykania drzwi przednich
Jednopunktowy
Materiał drzwi przednich
Stal
Obciążalność (dynamiczna)
500 kg
Obciążalność (statyczna)
1500 kg
Materiał
Stal
Model
Z ramą stałą
Rozstaw modułów
482,6 mm (19 cali)
Wysokość płaszczyzny montażowej
Przód i tył
Szyny montażowe
EIA-310-E
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek wysokości
42
Liczba szaf rack
42U
Typ szyny profilowanej
Ramię
Numer RAL
9005
System zamykania drzwi tylnych
Dwupunktowy
Materiał drzwi tylnych
Stal
Panele boczne
Tak
Cechy specjalne
W pełni wyposażona: zawiera górne wejście kablowe ze szczotkami, wsporniki do okablowania/PDU 2 x 150 mm, stopki poziomujące, kółka, zestaw uziemiający i zestaw do łączenia szaf
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Typ wentylacji
Pasywny
Typ
Szafa Rack
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi perforowane
Wyposażone w:
Drzwi tylne
Ściana boczna
Płyta górna
Uziemienie
Drzwi wejściowe
Stopień ochrony
IP20
Zintegrowana funkcjonalność
Rozkładane
Kółka obrotowe
Tak

Eksport specyfikacji produktu