Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

TCP100M200A

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 110 mm, gM

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TCP100M200A
EAN
5027590513401
UPC
051712485135
Długość/głębokość produktu
111 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
34 mm
Masa produktu
197.7 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC

Specyfikacje produktu

Używane z
Podstawa bezpiecznikowa RS100H
Wartość znamionowa prądu
100 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A4
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
93.7 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Prąd znamion. silnika
100M200
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Klasa gM
Typ bezpiecznika
TCP
Kategoria użytkowa
gM (ochrona silnika)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 94 mm
Budowa
BS88/A4
Rozmiar
A4
Kształt bezpiecznika
Przesunięte szczelinowe zaciski przykręcane
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS100
Rodzaj opakowania
Norma
Ilość
10
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu