Eaton 93PM G2 UPS kombinerar skydd, säkerhet och affärskontinuitet i en flexibel, effektiv och kostnadseffektiv modulär och skalbar utformning. Med högsta möjliga tillgänglighet och lägsta total ägandekostnad i sin klass är andra generationens trefasiga 93PM UPS den perfekta lösningen för operatörer av samlokaliserade datacenter och organisationer som vill öka kapaciteten och strömskyddet i linje med affärsefterfrågan.
Din sökning "" matchade inte några dokument eller produkter.
| Chassi |
200, 240, 300, 360 kVA |
| Effektintervall |
50–360 kVA |
| Spänning |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Effektivitet |
upp till 97 % (Online) |
| Batterityp | VRLA, litiumjon, superkondensator |
| Struktur |
Hot-swap-modulär, skalbar UPS |
| Antal kraftenheter | 1–6 |