Snabblänkar
Eaton 91PS och 93PS UPS ger den lägsta totala ägandekostnaden (TCO) och maximal tillgänglighet inom sitt kraftområde. Oavsett missionskritisk applikation, erbjuder Eaton 91PS och 93PS UPS prestanda, skalbarhet, hållbarhet och effektivitet som behövs för en kostnadseffektiv kontinuitet i din verksamhet.
Fyra är det maximala antalet artiklar i jämförelseverktyget.
Din sökning "" matchade inte några dokument eller produkter.
Kopierad till urklipp
Minst två artiklar krävs för att använda jämförelseverktyget.
Sorry, we can't get that information right now.
| Chassi (maximal effekt) |
10 kW |
| Faser in/ut |
Eaton 91PS 1:1 / 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| Effektintervall |
8–10 kW |
| Drifttid (interna batterier) |
8–15 min |
| Antal kraftenheter |
monolitisk |
| Chassi (maximal effekt) |
Eaton 91PS 15 kW Eaton 93PS 20 kW |
| Faser in/ut |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| Effektintervall |
Eaton 91PS 8–15 kW Eaton 93PS 8–20 kW |
| Drifttid (interna batterier) |
5–37 min |
| Antal kraftenheter |
1 |
| Chassi (maximal effekt) |
Eaton 91PS 30 kW Eaton 93PS 40 kW |
| Faser in/ut |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| Effektintervall |
Eaton 91PS 8–30 kW Eaton 93PS 8–40 kW |
| Drifttid (interna batterier) |
5–85 min |
| Antal kraftenheter |
1–2 |