Ladda ner dokument () av 20

Eatons energibesparande teknik

Kontrollera dina kostnader genom att använda Eatons energibesparande teknik.

Sänk din totala ägandekostnad

I alla organisationer, ända upp till högsta ledningen, finns det ett stort tryck på att kontrollera kostnaderna. En effektiv hantering av total ägandekostnad (TCO) är ett krav, inte ett alternativ. Om du har ansvar för effektivitetsbesluten, ta dig tid till att sätta dig in i hur Eatons energibesparande teknik hjälper dig så att du får bästa möjliga UPS-prestanda.

99 % effektivitet – system för energibesparing (ESS)

Eatons system för energibesparing (ESS) förbättrar effektivitetsnivåerna till 99 %. Det gör den genom att avbryta kraftmodulerna när strömkonditionering inte behövs och genom att omformare vid behov kan börja växla inom bara 2 millisekunder. ESS är det mest avancerade, beprövade och tillförlitliga energisparsystemet på marknaden och har använts i många år i ett stort antal installationer. Jämfört med en extremt hög dubbel konverteringseffektivitet kan ESS-läget fortfarande minska förlusterna med 75 % med en typisk UPS-belastning.

Optimerad effektivitet vid dubbel konvertering – Variable Module Management System (VMMS)

Eatons Variable Module Management System (VMMS) hjälper dig att uppnå hög effektivitet även när UPS-belastningsnivåer är låga – typiska för redundanta UPS-system. VMMS kan optimera belastningsnivåerna för effektmoduler i en enda UPS eller i parallella UPS-system, genom att suspendera extra UPS-kapacitet. Det betyder inte bara högre effektivitet vid lägre reservkraftslösning, utan optimal effektivitet vid alla belastningsnivåer.

lösning för UPS reservkraft
lösning för UPS reservkraft

Easy Capacity Test (ECT)

Belastningsprövning kan vara dyrt och tidskrävande – men inte med funktionen Eaton UPS Easy Capacity Test (ECT), som recirkulerar energi från UPS för testning. Det finns ingen anledning att hyra kostsamma belastningsbanker, och ingen tid eller energi slösas bort på tillfälliga belastningsförbindelser. Och bäst av allt, det kan göras samtidigt i en parallell installation utan att behöva göra en bypass.

Resurser

Power Xpert 9395P UPS
Lär dig mer om
Power Xpert 9395P UPS